StarTech.com

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit

Laad uw iPad of iPhone op in zijn autohouder

Productcode: USBCLT30CMW

  • Flexibele, gekrulde constructie is perfect voor het opladen van uw iPad of iPhone in zijn autohouder
  • Compact design past netjes in elke draagtas
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Draaddikte 28/30 AWG
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Wit
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 62 g [2.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm witte gekrulde USB-naar-Lightning-kabel voor iPhone/iPad/iPod

Certificaties

Verwante producten

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit
USBCLT60CMW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 30 cm lange gekrulde kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW