StarTech.com

Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

Productcode: LTUB1MBK

  • Omkeerbare Lightning-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
28,99 € EUR exc BTW
35,08 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 34 g [1.2 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 15.7 cm [6.2 in]
Package Width 80 mm [3.1 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 54 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Lightning / micro USB-naar-USB-combokabel

Certificaties

Verwante producten

3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart
LTADUB1MB
3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit
LTUB1MWH
Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m
LTCUB1MGR
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m

Laad of synchroniseer uw Apple Lightning, USB Type-C of Micro-USB mobiele apparaat met één kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTB
Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTADPW
Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

Accessoires