StarTech.com

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - zwart

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

Productcode: USBLTM1MBK

  • Een stijlvolle uitstraling die precies past bij uw Apple mobiele apparaten
  • Stevige constructie die duurzame verbindingen biedt
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 78 mm [3.1 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 47 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1m Lightning naar USB kabel

Certificaties

Verwante producten

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - wit
USBLTM1MWH
Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - wit

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMW
15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMW
0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
1 m witte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MWS
1 m witte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw Apple® Lightning-apparaten, zelfs in een beschermhoes

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit
USBLT1MWR
Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad zonder dat de kabel in de weg zit

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit
USBLT2MWR
Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad op langere afstanden, zonder dat de kabel in de weg zit

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - zwart
USBLTM1MBK
Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - zwart

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMB
15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBS
1 m zwarte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw Apple® Lightning-apparaten, zelfs in een beschermhoes

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MB
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit
USBCLT30CMW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit

Laad uw iPad of iPhone op in zijn autohouder

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit
USBCLT60CMW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMB
30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 30 cm lange gekrulde kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBR
1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MBR
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW
Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTADPW
Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTADPB
Zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTB
Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart
LTUB1MBK
Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m
LTCUB1MGR
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m

Laad of synchroniseer uw Apple Lightning, USB Type-C of Micro-USB mobiele apparaat met één kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit
LTUB1MWH
Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart
LTADUB1MB
3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

Accessoires