StarTech.com

1m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart

Iphone oplaadkabel | versterkt met aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

Productcode: RUSBLTMM1MB

  • Laad uw apparaten met een kabel die ontworpen is om niet in de weg te zitten en om uw dagelijkse belasting te weerstaan.
  • Deze Lightning kabel is versterkt met aramidevezel ter bescherming tegen frequente buigingen.
  • Extra lange trekontlasting getest met meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°.
Bekijk meer
  • Bied flexibele aansluitingen met deze MFI gecertificeerde Lightning kabel met een zachte TPE-mantel.
  • Deze robuuste Lightning kabel biedt bescherming tegen EMI en heeft een metalen bescherming voor de printplaat.
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Draaddikte 22/32 AWG
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Hoogte product 0.6 cm [0.2 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 15 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar Lightning kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit
RUSBLTMM1M
1 m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

Iphone oplaadkabel | versterkt met aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit
RUSBLTMM2M
2m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

Iphone oplaadkabel | versterkt met aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
2m USB naar Lightning kabel zwart - Apple MFi gecertificeerd - DuPont Kevlar
RUSBLTMM2MB
2m USB naar Lightning kabel zwart - Apple MFi gecertificeerd - DuPont Kevlar

Iphone oplaadkabel | versterkt met aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW