StarTech.com

2 m USB multi oplaadkabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

3-in-1 USB oplaad kabel | gevlochten | Apple MFi gecertificeerd | iphone kabel | USB 2.0

Productcode: LTCUB2MGR

  • Gebruik één kabel voor 3-in-1 oplaadmogelijkheden
  • Vermijd knikken en kabelwarboel met de gevlochten nylon mantel van de kabel
  • Laad of synchroniseer tegelijkertijd één Micro-USB, USB-C of Lightning apparaat
Bekijk meer
  • Laad/synchroniseer een USB-C of Lightning apparaat door de gewenste connector aan de Micro-USB connector te klikken
  • Laad een Micro-USB apparaat op met de middelste connector
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel Gevlochten
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 22/28 AWG
Gewicht product 75 g [2.6 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zilver
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 2 cm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 118 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Lightning / USB-C / Micro-B naar USB-A kabel

Certificaties

Verwante producten

USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m
LTCUB1MGR
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m

Laad of synchroniseer uw Apple Lightning, USB Type-C of Micro-USB mobiele apparaat met één kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW