StarTech.com

Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk

Verbind twee Cat5e-patchkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

Productcode: CAT5COUPLER

  • Twee vrouwelijke RJ45-aansluitingen
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Overzicht

Dit Cat5e RJ45 Koppelstuk is modulair uitgevoerd en biedt een veelzijdige oplossing voor het samenvoegen van RJ45-netwerkkabels. Het RJ45-koppelstukje wordt geleverd met levenslange garantie en is zowel duurzaam als betrouwbaar.

StarTech.com Voordeel

  • Een voordelige oplossing - sluit twee Cat5e RJ45-netwerkkabels op elkaar aan, zodat u uw bestaande kabels niet hoeft te vervangen
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 0 kg [0 lb]
Kleur Wit
Lengte product 35 mm [1.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Cat5 RJ45 Koppelstuk

Certificaties

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Different categories of UTP (Unshielded Twisted Pair) cabling were created for better performance in certain applications. As a general rule, the higher the category number, the higher the noise reduction and lower attenuation, and consequently the higher the bandwidth. For example, CAT6 can handle higher data rates at longer distances than CAT5 can. Newer categories have been added since the original revision to achieve these higher data rates.

The most widely used cable for Ethernet is CAT5e, which is good for most gigabit Ethernet applications. StarTech.com offers CAT5e, CAT6, and CAT6a Ethernet cables.

Any cable type can be used in any application as long as it meets the transfer speeds required for the application.

The following table compares the UTP cable categories:

Category Typical Application Maximum frequency Maximum length for application
CAT5 10/100 Mbps Ethernet 100 Mhz

100 meters for 100BASE-T

CAT5e

10/100/Gigabit Ethernet

100 MHz

100 meters for 1000BASE-T

CAT6 Gigabit Ethernet 250 MHz

100 meters for 1000BASE-T

CAT6a 10-Gigabit Ethernet 500 MHz

100 meters for 10GBASE-T

Note: The performance of any UTP cable is dependent on the length used and how the cable is terminated.