StarTech.com

Cisco Console Rollover Adapter voor RJ45 Ethernet Kabel M/F

Zet uw RJ45 Ethernet-kabel om in een Cisco console rollover-kabel.

Productcode: ROLLOVER

  • Maakt van een RJ45 Ethernet-kabel een rollover-kabel
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18.4 mm [0.7 in]
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Hoogte product 1.7 cm [0.7 in]
Kleur Blauw
Lengte product 44 mm [1.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 16 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Rollover Adapter

Certificaties

Verwante producten

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH7BL
Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 7 ft. - Blue

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW
1,8 m RJ45 naar DB9 Cisco consolebeheerrouterkabel - M/F
DB9CONCABL6
1,8 m RJ45 naar DB9 Cisco consolebeheerrouterkabel - M/F

Voor het verbinden van de seriële poort van uw computer met de RJ45-consolepoort op uw Cisco-router

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Gigabit Cat6 Crossover Ethernet Adapter
C6CROSSOVER
Gigabit Cat6 Crossover Ethernet Adapter

Verander een Cat 6 Ethernet-kabel in een gigabit-crossoverkabel

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
DB9 RS232 Seriële Nulmodem Adapter - F/F
NM9FF
DB9 RS232 Seriële Nulmodem Adapter - F/F

Voordelige manier een standaardkabel om te zetten in een nulmodemkabel.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
DB9 RS232 Seriële Nulmodem Adapter - M/F
NM9MF
DB9 RS232 Seriële Nulmodem Adapter - M/F

Voordelige manier een standaardkabel om te zetten in een nulmodemkabel.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/F
SCNM9FF
3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/F

Zet bestanden over via een seriële verbinding

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M
SCNM9FM
3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M

Zet bestanden over via een seriële verbinding

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Accessoires