StarTech.com

2 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470

Verbind uw SFF-8470 SAS-opslagapparaten met een TAA-compatibele oplossing met hoge prestatie

Productcode: SAS7070S200

  • 2x (4x) Infiniband SFF-8470-pluggen met vleugelschroeven
  • Duurzame metalen aansluitingen
  • Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
Bekijk meer
  • Dubbele EMI/RFI-afscherming
  • Meerkanaals ontwerp
  • Compatibel met veel servers, zoals:
    • HP ProLiant DL380 G5
    • HP Storage 50 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa Modular Smart Array
90,99 € EUR exc BTW
110,10 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 32
Kabelafscherming Drievoudige afscherming (dubbele folie en vlechtwerk)
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS) Stekker
Connector B 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS) Stekker
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 258 g [9.1 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 272 g [9.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8470

Certificaties

Verwante producten

1 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470
SAS7070S100
1 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470

Zorg voor een betrouwbare, snelle verbinding tussen schijven en backplanes

75,99 € exc BTW
91,95 € inc BTW