StarTech.com

2 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

Productcode: ISAS88882

  • 2 vastklikkende SFF-8088-stekkers
  • Duurzame metalen aansluitingen
  • Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
Bekijk meer
  • Meerkanaals ontwerp
  • Neerwaarts compatibel met SATA-apparaten
91,99 € EUR exc BTW
111,31 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8 Twisted Pair
Kabelafscherming Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale kabellengte 2 m [6.6 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS) Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS) Vergrendelbaar Stekker
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 218 g [7.7 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 236 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8088 naar SFF-8088

Certificaties

Verwante producten

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

72,99 € exc BTW
88,32 € inc BTW
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

88,99 € exc BTW
107,68 € inc BTW