StarTech.com

3 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

Productcode: ISAS88883

  • 2 vastklikkende SFF-8088-stekkers
  • Duurzame metalen aansluitingen
  • Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
Bekijk meer
  • Meerkanaals ontwerp
  • Neerwaarts compatibel met SATA-apparaten
126,99 € EUR exc BTW
153,66 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8 Twisted Pair
Kabelafscherming Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS) Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS) Vergrendelbaar Stekker
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 310 g [10.9 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m externe Serial Attached SCSI SAS-kabel | SFF-8088 naar SFF-8088

Certificaties

Verwante producten

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

72,99 € exc BTW
88,32 € inc BTW
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
2 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

91,99 € exc BTW
111,31 € inc BTW
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

88,99 € exc BTW
107,68 € inc BTW