StarTech.com

45 cm SAS 29-Pin naar SATA Kabel met LP4 Voeding

Sluit een SAS harde schijf aan op een SATA-controller

Productcode: SAS729PW18

11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Rood
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 35 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45 cm SAS 29-Pin naar SATA Kabel met LP4 Voeding

Certificaties