StarTech.com

50cm seriële SCSI SAS kabel - SFF-8484 naar SFF-8482 met LP4 voeding

Sluit 4 SAS-schijven aan op een SAS-controller

Productcode: SAS8482P50

  • 1x SFF-8484 connector
  • 4x SFF-8482 connectors met LP4 voeding
  • Ondersteunt tot 6 Gbps per kanaal
  • Meerkanaals ontwerp
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 28
Kabelafscherming Aluminium-polyester-folie
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8484 (32-polig, interne SAS) Contact
Connector B 4 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Rood
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 27.4 cm [10.8 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 37 mm [1.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 50 cm serieel verbonden SCSI SAS-kabel - SFF-8484 naar SFF-8482

Certificaties