StarTech.com

15cm Haakse SATA naar SATA kabel naar links

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar links voor installatie in krappe ruimtes

Productcode: SATA6LA1

  • 1x SATA-connector
  • 1x linkshoekige/90º SATA-connector
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
Bekijk meer
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
  • 15 cm lange kabel
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 7
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 6 g [0.2 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Rood
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Stijl connector Recht naar haaks links
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 11 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm Haakse SATA naar SATA Kabel naar Links

Certificaties

Verwante producten

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
15 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA6
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
6 ft Shielded eSATA to SATA Cable
SATA2ESATA6
6 ft Shielded eSATA to SATA Cable

Sluit eSATA-apparaten aan op een standaard SATA-poort

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6
1.8m afgeschermde externe eSATA kabel - M/M

Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA6RA1
15 cm Haakse SATA naar SATA Serial ATA Kabel naar Rechts

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW