StarTech.com

30cm 15-pins SATA Verlengkabel Voeding

Verleng een SATA-voedingsaansluiting met 30 cm

Productcode: SATAPOWEXT12

  • 15-pins SATA-voedingsaansluitingen (mannetje naar vrouwtje)
  • 30 cm lange kabel
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 28 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm 15-pins SATA Verlengkabel Voeding

Certificaties

Verwante producten

8in 15 pin SATA Power Extension Cable
SATAPOWEXT8
20cm 15-pins SATA Verlengkabel Voeding

Verleng een SATA-voedingsaansluiting met 20 cm

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
30cm 22-pins SATA Voeding en Data Verlengkabel
SATA22PEXT
30cm 22-pins SATA Voeding en Data Verlengkabel

Verleng een SATA data- en voedingsaansluiting met 30 cm

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
0,3m SATA Verlengkabel
SATAEXT30CM
0,3m SATA Verlengkabel

Verleng een SATA-dataverbinding met 30 cm

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW