StarTech.com

30cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

Productcode: LSATARND12

  • Ronde kabel met rechte vergrendelbare aansluitingen
  • Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven
  • Voldoet aan de SATA-specificaties van 6 Gbit/s
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 8 g [0.3 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Kleur Zwart
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 13 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Certificaties