StarTech.com

30 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

Productcode: SATA12

  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
  • 30 cm lange kabel
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 7
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 12 g [0.4 oz]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Kleur Rood
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Stijl connector Niet-vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 14 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm SATA Serial ATA Kabel

Certificaties

Verwante producten

30 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA12
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA18
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA-kabel met vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
20 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
45 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable
SATA18POW
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable

Power your Internal SATA hard drive from an LP4 connector on your Power Supply

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
60cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
15 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW