StarTech.com

45 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

Productcode: SATA18

  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
  • 45 cm lange kabel
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.000
Gewicht product 190 g [6.7 oz]
Hoogte product 6.200
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Rood
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 200 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45 cm SATA Serial ATA Kabel

Certificaties