StarTech.com

45 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

Productcode: SATA18RA1

  • 1x SATA-connector
  • 1x rechtshoekige/90º SATA-connector
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
Bekijk meer
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
  • 45 cm lange kabel
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Opslagtemperatuur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Vochtigheid 50% relative humidity
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 14 g [0.5 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Rood
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 219.5 mm [8.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 19 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 18in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Certificaties

Verwante producten

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA6RA1
15 cm Haakse SATA naar SATA Serial ATA Kabel naar Rechts

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA8RA1
20 cm Haakse SATA naar SATA Serial ATA Kabel naar Rechts

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA24RA1
60 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA36RA1
91 cm Haakse SATA naar SATA Serial ATA Kabel naar Rechts

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
15 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
20 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
30 cm SATA Serial ATA Kabel
SATA12
30 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
45 cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
60cm SATA Serial ATA Kabel

Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
12in SATA Serial ATA Cable
SATA36
90 cm SATA Serial ATA Kabel

Verbind en monteer SATA-schijven op eenvoudige wijze – ontworpen voor grotere behuizingen

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
15cm Haakse SATA naar SATA kabel naar links
SATA6LA1
15cm Haakse SATA naar SATA kabel naar links

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar links voor installatie in krappe ruimtes

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA12LA1
30cm SATA naar Haakse SATA Kabel naar Links

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar links voor installatie in krappe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18LA1
45cm SATA naar Haakse SATA Kabel naar Links - F/F

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar links voor installatie in krappe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
45 cm SATA naar linkshoekige SATA seriële ATA-kabel
SATA18LSA1
45 cm SATA naar linkshoekige SATA seriële ATA-kabel

Breng een linkshoekige verbinding met uw SATA-schijf tot stand, voor installatie in smalle plekken

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
36in Right Angle SATA Cable
SATARA36
36in Right Angle SATA Cable

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA6
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F
LSATA8
20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F

Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA12
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA18
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA-kabel met vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA24
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA hard drive cable, with latching SATA connectors, for securely fastened hard drive installations.

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige SATA seriële ATA-kabel
LSATARND6R1
15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige SATA seriële ATA-kabel

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
30cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Accessoires