StarTech.com

45 cm SATA naar linkshoekige SATA seriële ATA-kabel

Breng een linkshoekige verbinding met uw SATA-schijf tot stand, voor installatie in smalle plekken

Productcode: SATA18LSA1

  • 1x SATA-connector
  • 1 linkshoekige SATA-connector
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
Bekijk meer
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
  • 45 cm lange kabel
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Rood
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 23.2 cm [9.1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45 cm SATA naar linkshoekige SATA seriële ATA-kabel

Certificaties