Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com45 cm Vergrendelbare SATA-kabel
SATA-kabel met vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven
Productcode: LSATA18
- 2x vastklikkende SATA-connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 45 cm lange kabel
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De LSATA18 SATA-kabel bestaat uit twee vastklikkende 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.
De vastklikkende connectors blokkeren wanneer ze op een ondersteunende (vastklikbare) SATA-poort worden aangesloten, zodat telkens weer een nauwsluitende, veilige gegevensverbinding tot stand wordt gebracht en wordt voorkomen dat de kabel per ongeluk losraakt.
Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.
Deze 45 cm lange SATA-kabel uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.
StarTech.com Voordeel
- Vastklikkende SATA-connectors bieden een veilige gegevensverbinding en voorkomen dat kabels per ongeluk losraken
- Dankzij de dunne kabel is de warboel in de computer-/serverbehuizing minder en wordt de luchtstroom verbetert, wat voor een optimale systeemprestatie zorgt
- Met levenslange garantie dooe StarTech.com voor een betrouwbare verbinding
Toepassingen
Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
Voor toepassing in servers en opslagsystemen
Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1592965 | |
Tech Data - Netherlands | 4428758 | |
UPC Code | 065030818896 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact | |
Connector B | 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 8 g [0.3 oz] | |
Kabellengte | 457.2 mm [18 in] | |
Kleur | Rood | |
Lengte product | 457.2 mm [18 in] | |
Stijl connector | Vergrendelbaar | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 45 cm Vergrendelbare SATA-kabel |
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- LSATA18_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a SATA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Hard disk drive
-
Hard drive controller (for example, motherboard)
-
SATA cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the hard drive is spinning without the SATA cable attached. The power cable should make the drive spin if it is a mechanical drive and not a solid state drive.
-
If your operating system is not detecting the hard disk drive, make sure that the drive is formatted with a partition (for example, NTFS or FAT32). If you are using a computer running a version of Windows, a drive letter must also be assigned to the hard disk drive.
For more information about how to initialize a drive, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=hard-drives#initialize-hard-drives.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.