StarTech.com

30 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voedingskabel

Sluit een slimline SATA-schijf aan op een standaard SATA moederbord-connector

Productcode: SLSATAF12

  • 1x SATA-connector
  • 1x Molex (LP4) voedingsaansluiting
  • 1x Slimline SATA-connector
Bekijk meer
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
  • Compatibel met Slimline SATA optische drives
  • 30 cm lange kabel
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding) Contact
Connector B 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 7.8 mm [0.3 in]
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Hoogte product 91.5 cm [36 in]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Kleur Rood
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 37 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm Slim SATA naar SATA & LP4-verloopkabel

Certificaties

Verwante producten

50 cm Slimline SATA naar SATA met LP4 Voedingskabel Adapter
SLSATAF20
50 cm Slimline SATA naar SATA met LP4 Voedingskabel Adapter

Sluit een slimline SATA-schijf aan op een standaard SATA moederbord-connector

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
90 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voeding
SLSATAF36
90 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voeding

Sluit een slimline SATA-schijf aan op een standaard SATA moederbord-connector

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
20in Slimline SATA Extension Cable
SLSATA20EXT
20in Slimline SATA Extension Cable

Verleng Slimline SATA data- en voedingsaansluitingen met 50 cm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW