StarTech.com

2-Poort SATA naar eSATA Slotplaatje Bracket

Zet twee standaard SATA-moederbordaansluitingen om in twee externe eSATA-poorten

Productcode: ESATAPLATE2

  • Voldoet aan de Serial ATA III specificaties
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Type connector(en) 2 - eSATA (7-polig, data) Stekker
2 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 54.5 g [1.9 oz]
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 59.2 g [2.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-Poort SATA naar eSATA Slotplaatje Bracket

Certificaties