Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 poorts low-profile SATA naar eSATA adapterplaatje
Voeg twee eSATA-poorten toe aan uw pc door het verlengen van een interne SATA-aansluiting
Productcode: ESATAPLT2LP
- 2x eSATA-contact
- 2x eSATA-stekker
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De ESATAPLT2LP 2-poorts Low Profile SATA naar eSATA plaat voegt externe dataondersteuning toe aan elke bestaande seriële ATA controller, waardoor twee eSATA-poorten worden toegevoegd om verbinding te maken met externe SATA-apparaten. Met ondersteuning van dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps, kunt u met deze externe SATA-plaat profiteren van de verhoogde data-integriteit van externe harde schijven of RAID-apparaten die eSATA-verbindingen ondersteunen.
De adapterplaat kan worden gemonteerd aan het achterpaneel van de computerbehuizing, en biedt directe eSATA naar SATA verbindingen, zodat gebruikers hun eSATA-apparaten (harde-schijfbehuizing etc.) op de aanwezige eSATA-poorten kunnen aansluiten, wat een uitbreiding is van de SATA dataconnectors van het moederbord.
De ESATAPLT2LP is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.
StarTech.com Voordeel
- Biedt u de mogelijkheid twee externe eSATA-apparaten op een low-profile pc aan te sluiten
- Voegt twee eSATA-poorten toe aan uw desktop, zodat u beschikt over externe, afgeschermde aansluitpoorten aan de achterkant van uw pc
- Gedekt door een levenslange garantie van StarTech.com
Toepassingen
Verleng twee SATA-verbindingen naar een low-profile plaat, om zo verbinding te kunnen maken met twee eSATA opslagapparaten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1861118 | |
UPC Code | 065030843560 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SATA (7-polig, data) Contact | |
Connector B | 2 - eSATA (7-polig, data) Stekker | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 10 mm [0.4 in] | |
Draaddikte | 26 AWG | |
Gewicht product | 44 g [1.6 oz] | |
Hoogte product | 64 mm [2.5 in] | |
Kabellengte | 304.8 mm [12 in] | |
Kleur | Rood | |
Lengte product | 300 mm [11.8 in] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0.1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2-poort low-profile SATA naar eSATA Adapterplaatje | |
1 - Reverse Notch Low Profile beugel |
Verwante producten
1ft Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter
Add an eSATA port to your PC, extended from internal Serial ATA connection port
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ESATAPLT2LP_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a SATA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Hard disk drive
-
Hard drive controller (for example, motherboard)
-
SATA cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the hard drive is spinning without the SATA cable attached. The power cable should make the drive spin if it is a mechanical drive and not a solid state drive.
-
If your operating system is not detecting the hard disk drive, make sure that the drive is formatted with a partition (for example, NTFS or FAT32). If you are using a computer running a version of Windows, a drive letter must also be assigned to the hard disk drive.
For more information about how to initialize a drive, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=hard-drives#initialize-hard-drives.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.