StarTech.com

1 poorts SATA naar eSATA slotplaatje

Verander een standaard SATA-moederbordaansluiting in een externe eSATA-poort

Productcode: ESATAPLATE1

  • Voldoet aan de Serial ATA II specificaties
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Type connector(en) 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 35 g [1.2 oz]
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-Poort SATA naar eSATA slotplaatje beugel

Certificaties