StarTech.com

91 cm eSATA- en USB A-naar-Power eSATA-kabel - M/M

Sluit power eSATA-apparaten aan op de eSATA- en USB-poorten van uw computer

Productcode: ESATAUSBMM3

  • 1x eSATA 11-pins voedingscontactdoos
  • 1x eSATA 7-pins gegevenscontactdoos
  • 1 USB A mannelijke connector
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
17,99 € EUR exc BTW
21,77 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Voeding eSATA (11-polig, eSATA/USB, 5/12 V) Contact
Connector B 1 - eSATA (7-polig, data) Contact
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 60~75% RV
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 84.6 g [3 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.6 cm [8.5 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 19 mm [0.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 87.3 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm USB en ESATA-naar-Power eSATA

Certificaties