Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 m afgeschermde externe eSATA-kabel M/M
Sluit een externe SATA harde schijf aan op uw laptop of desktop
Productcode: ESATA2M
- 2 eSATA connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De ESATA2M 2 m lange afgeschermde eSATA-kabel biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw desktop of laptop en een extern SATA-opslagapparaat en voldoet aan de SATA III specificaties, waardoor het datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps ondersteunt.
Ontworpen voor optimale prestatie en betrouwbaarheid wordt deze 2 m lange eSATA-kabel gedekt door onze levenslange garantie.
StarTech.com Voordeel
- Afgeschermd ter voorkoming van EMI/RFI-storingen voor externe SATA-verbindingen
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Sluit uw desktop of laptop aan op een extern SATA-opslagapparaat (bijv externe eSATA harde schijf)
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2709115 | |
UPC Code | 065030857659 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - eSATA (7-polig, data) Contact | |
Connector B | 1 - eSATA (7-polig, data) Contact | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 26 AWG | |
Gewicht product | 132 g [4.7 oz] | |
Kabellengte | 2 m [6.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 2 m [6.6 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 135 g [4.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2 m afgeschermde externe eSATA-kabel M/M |
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ESATA2M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a SATA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Hard disk drive
-
Hard drive controller (for example, motherboard)
-
SATA cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the hard drive is spinning without the SATA cable attached. The power cable should make the drive spin if it is a mechanical drive and not a solid state drive.
-
If your operating system is not detecting the hard disk drive, make sure that the drive is formatted with a partition (for example, NTFS or FAT32). If you are using a computer running a version of Windows, a drive letter must also be assigned to the hard disk drive.
For more information about how to initialize a drive, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=hard-drives#initialize-hard-drives.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.