StarTech.com

1 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M

Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden

Productcode: SCNM9FM1MBK

  • 1 DB9 vrouwelijke connector
  • 1 DB9 mannelijke connector
  • Afscherming van hoge kwaliteit voorkomt EMI-storing
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 7
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 81 g [2.9 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 87 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M

Certificaties

Verwante producten

2 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M
SCNM9FM2MBK
2 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M

Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW