StarTech.com

2 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M

Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden

Productcode: SCNM9FM2MBK

  • 1 DB9 vrouwelijke connector
  • 1 DB9 mannelijke connector
  • Afscherming van hoge kwaliteit voorkomt EMI-storing
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 7
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 113.5 g [4 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 119 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M

Certificaties

Verwante producten

1 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M
SCNM9FM1MBK
1 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M

Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW