Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M

Productcode: SCNM9FM

Zet bestanden over via een seriële verbinding

Eigenschappen
  • DB9-vrouwtje naar DB9-mannetje

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € inc BTW

ID: SCNM9FM

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De SCNM9FM 3m seriële nulmodemkabel is voorzien van een vrouwelijke en een mannelijke DB9-aansluiting, zodat u een seriële printer kunt aansluiten op een 9-pins seriële poort, of bestanden kunt overzetten van pc naar pc via een seriële verbinding. De nulmodemkabel is ontworpen voor een langdurige betrouwbare werking en wordt geleverd met 1 jaar garantie door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • Vergroot de afstand tot uw printer of van pc naar pc met 3 m met een langere kabel
  • Vervang versleten of ontbrekende kabels met deze hoogwaardige 3m lange DB9 RS232 seriële nulmodemkabel
  • Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
  • Kan worden gebruikt voor bestandsoverdracht van pc naar pc
  • Verbindt een 9-pins seriële poort met een seriële printer
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 7
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 138 g [4.9 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 3 m [10 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.