StarTech.com

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 3 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 3 m

Productcode: MXT1003MBK

  • 1x (mannelijke) seriële DB9-connector
  • 1x (vrouwelijke) seriële DB9-connector
  • Afscherming van hoge kwaliteit voorkomt EMI-storing
  • DB9-connectors met ontlasting vorm
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 32.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 147 g [5.2 oz]
Hoogte product 15.000
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 154 g [5.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Zwarte straight-through seriële kabel - DB9 M/F 3 m

Certificaties

Verwante producten

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 50 cm
MXT10050CMBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 50 cm

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 50 cm

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 1 m
MXT1001MBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 1 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 1 m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m
MXT1002MBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 2 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW