StarTech.com

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 50 cm

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 50 cm

Productcode: MXT10050CMBK

  • 1x (mannelijke) seriële DB9-connector
  • 1x (vrouwelijke) seriële DB9-connector
  • Afscherming van hoge kwaliteit voorkomt EMI-storing
  • DB9-connectors met ontlasting vorm
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 66 g [2.3 oz]
Hoogte product 15.000
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 71 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Zwarte straight-through seriële kabel - DB9 M/F 50 cm

Certificaties

Verwante producten

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 1 m
MXT1001MBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 1 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 1 m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m
MXT1002MBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 2 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 3 m
MXT1003MBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 3 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 3 m

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW