StarTech.com

91cm Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F

Verleng de verbinding tussen uw DB9 seriële apparaten met 91 cm

Productcode: MXT1003

  • 1x (mannelijke) seriële DB9-connector
  • 1x (vrouwelijke) seriële DB9-connector
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50°C
Opslagtemperatuur -20 to 70°C
Vochtigheid 0% tot 95% bij 25 °C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.3 mm [1.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 84 g [3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 89 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91cm Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F

Certificaties

Verwante producten

1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F
MXT100FF
1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F

Verbind twee DB9 seriële apparaten

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
11 ft Straight Through Serial Cable - M/F
MXT10010
Straight Through seriële kabel - M/F - 3 m

Verleng uw EGA-monitorkabel of muis kabel met 3 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
1,80m Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F
MXT100
1,80m Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F

Verleng uw EGA-monitorkabel of muiskabel met 1,80 m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW