StarTech.com

DB9 RS232 Seriële Nulmodem Adapter - M/F

Voordelige manier een standaardkabel om te zetten in een nulmodemkabel.

Productcode: NM9MF

2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.6 mm [1.3 in]
Gewicht product 33 g [1.2 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Lengte product 50.5 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 38 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DB9 RS232 Seriële Nulmodem Adapter - M/F

Certificaties