StarTech.com

DB9 naar RJ45 modulaire adapter - F/F

Converteer uw DB9 mannelijke connector in een RJ45 vrouwelijke connector

Productcode: GC98FF

  • 1 DB9 vrouwelijke connector
  • 1 RJ45 vrouwelijke connector
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.500
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Hoogte product 16.000
Kleur Zwart
Lengte product 8.5 cm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 21 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DB9 naar RJ45 seriële poortadapter

Certificaties