StarTech.com

Rechts gehoekte DB9 naar DB9 Seriële kabel adapter Type 1 - M/F

Zorg voor ruimte rondom uw DB9 seriële poort en sluit zelfs in krappe ruimtes een DB9-kabel aan

Productcode: GC99MFRA1

6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Lengte product 33 mm [1.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Rechtshoekige DB9 naar DB9 seriële adapterkabel type 1 - M/F

Certificaties