Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

7,5m 3-in-1 PS/2 KVM Verlengkabel

Productcode: 3N1PS2EXT25

Verleng de afstand tussen uw PS/2-toetsenbord en -muis en uw VGA-monitor met deze 3-in-1 verlengkabel

Eigenschappen
  • 3-in-1 design zonder kabelwarboel

  • Alle connectors zijn voorzien van een kleurcode volgens de PC99 specificaties voor gemakkelijke installatie

  • Toetsenbord-, scherm- en muiskabels zijn 30 cm van elk uiteinde gescheiden

Meer functies . . .
  • Videokabel is gemaakt van mini-coaxdraad voor glasheldere beeldkwaliteit

  • Ferrietkern in de videokabel elimineert bijna elke EMI-storing

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
29,99 € EUR exc BTW
36,29 € inc BTW

ID: 3N1PS2EXT25

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met StarTech.com's 7,6 m lange PC99 3-in-1 KVM-verlengkabel kunt u het bereik van uw bestaande PS/2 toetsenbord en muis alsmede VGA-schermkabels uitbreiden, zonder de warboel van drie afzonderlijke verlengkabels.

De 3-in-1 verlengkabel heeft hoogwaardige toetsenbord- en muisconnectors, die zijn voorzien van een kleurcode volgens PC99 specificaties, zodat u randapparatuur gemakkelijker kunt aansluiten.

De videocomponent van de kabel heeft een dubbele afscherming en een ferrietkern om EMI-signaalstoringen te elimineren, en is gemaakt van hoogwaardig mini-coaxdraad voor kristalheldere videokwaliteit bij elke resolutie.

Ontworpen voor een duurzame aansluiting van randapparatuur wordt deze hoogwaardige 3-in-1 toetsenbord-/muis-/schermkabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Voorkomt een warboel aan toetsenbord-, scherm- en muiskabels
  • StarTech.com levenslange garantie
Toepassingen
  • Voor het uitbreiden en vermijden van een warboel aan lange toetsenbord-, scherm- en muiskabels achter uw werkstation
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Maximale kabellengte 7.6 m [25 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 1458 g [51.5 oz]
Kabellengte 7.6 m [25 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 7.6 m [25 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.5 kg [3.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7,6 m lange PC99 3-in-1 KVM verlengkabel
2 - Moeren (NUT4_40_6)
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.