StarTech.com

PS/2 Muis naar USB Adapter - F/M

Sluit uw PS/2-muis aan op een USB-poort.

Productcode: GC46MF

2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Lengte product 50 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 12 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PS/2 Muis naar USB Adapter - F/M

Certificaties