StarTech.com

Vervangende USB muis naar PS/2 adapter - F/M

Sluit een USB-muis aan op een computer via een PS/2-poort

Productcode: GC46FM

2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connector B 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 13 g [0.5 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kleur Groen
Lengte product 50 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 15 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd Vervangende USB muis naar PS/2 adapter - F/M

Certificaties