StarTech.com

10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USBFAB_10

  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Maximale kabellengte 5 m [16.4 ft]
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 93 g [3.3 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Beige
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 98 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Certificaties

Verwante producten

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
1,8m USB A naar B kabel - M/M - Beige

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_15
15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USBPLATE
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Accessoires