StarTech.com

10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USBFAB10T

  • USB 2.0 Compatible
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 93 g [3.3 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Transparant
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 98 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10 Ft Transparent USB Cable A-B M/M

Certificaties