Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer
Productcode: USBFAB_15
- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
The USBFAB_15 15ft USB A-to-B cable features one USB 'A' male connector and one USB 'B' male connector, providing a high quality connection to USB 2.0 peripherals such as USB printers, scanners or external USB hard drives.
Constructed of only top quality materials and expertly designed for durability, this USB 2.0 A-B cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.
StarTech.com Voordeel
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Use with any USB 2.0 rated device or add-on card
Compatible with USB1.1 devices
Replace worn-out or missing USB cables with this high quality cable
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1861463 | |
UPC Code | 065030781848 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB B (4-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Kabellengte | 4.6 m [15 ft] | |
Kleur | Beige | |
Lengte product | 4572 mm [180 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M |
Verwante producten
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M
Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord
Accessoires
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBFAB_15_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.