×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
15 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
Productcode: USB2HAB15T
- Transparent colour blends into any environment
- High-speed data transfer up to 480 Mbits/sec
- Hot Pluggable; allows swapping of live devices
- Compatible with any PC and Mac, or USB device
- USB 2.0 is backward compatible with USB 1.1
- Supports up to 127 daisy-chained devices
- Twisted-pair wires plus a foil and braid shield reduces interference and minimizes cross-talk for consistent high-speed and error-free data transfer
This 15ft clear USB 2.0 A-B cable offers one USB A connector and one USB B connector, and features an attractive transparent jacket.
This durable, clear USB 2.0 cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.
Toepassingen
- Connect a USB printer or any USB peripheral device to a PC at high-performance data transfer speed
- Link multiple USB compliant devices together
StarTech.com Voordeel
- StarTech cables are constructed of top-quality components and are backed by a lifetime guarantee
- Molded strain relief increases flexibility and durability while minimizing data loss from cable stress
- StarTech cables are constructed of top-quality components and are backed by a lifetime guarantee
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
1861434
UPC Code
065030795906
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB B (4-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/28 AWG | |
Gewicht product | 136 g [4.8 oz] | |
Kabellengte | 4.6 m [15 ft] | |
Kleur | Transparant | |
Lengte product | 4572 mm [180 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 141 g [5 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 15 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B |
Verwante producten
5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M
Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer
4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart
Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer
2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
USB2HAB15T_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.