×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Niet beschikbaar
1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk
Verleg een USB-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau
Productcode: USBEXTAA5DSK
- Verlegt een USB-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau of behuizing
- USB-mannetje naar USB-vrouwtje
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner
Support
Overzicht
De USBEXTAA5DSK USB-verlengkabel wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op een Mac® of pc, zodat u de (vrouwelijke) USB-poort tot op 5m afstand van de computerbehuizing kunt verleggen. U kunt de USB-poort zo verder weg van de computer op een meer praktische plek plaatsen, zoals bovenop de behuizing van de computer of op uw bureau.
De USB-verlengkabel is een perfecte oplossing voor het aansluiten van digitale camera's, MP3-spelers, USB-sticks of andere externe USB-opslag en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Maakt een eenvoudige toegang tot USB-poorten mogelijk – bespaart de moeite van het moeten aansluiten van randapparatuur aan de achterkant van uw computer
- Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
- Met levenslange garantie door StarTech.com.
Toepassingen
Vergroot het bereik van uw USB-poort
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1600481 | |
Tech Data - Netherlands | 4428794 | |
UPC Code | 065030832083 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Kabellengte | 1.5 m [5 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1.5 m [5 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk |
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBEXTAA5DSK_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.