StarTech.com

20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Breid de afstand tussen uw USD 2.0-apparaten uit met maximaal 20 m

Productcode: USB2HAB65AC

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB ‘B’ mannelijke connector
  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
Bekijk meer
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • USB-busvoeding, geen externe voeding vereist
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
45,99 € EUR exc BTW
55,65 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 807 g [28.5 oz]
Kabellengte 19.8 m [65 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 19.8 m [65 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 59 mm [2.3 in]
Package Length 22.6 cm [8.9 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 968 g [34.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
9m Actieve USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 9 m

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW