StarTech.com

2m USB 2.0 A naar A Kabel - M/M

Sluit USB 2.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

Productcode: USB2AA2M

  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 1.1
  • Hoogwaardige USB-connectoren (A mannetjes)
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 76.5 g [2.7 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 77.5 g [2.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m USB 2.0 A naar A Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1m USB 2.0 A to A Cable - M/M
USB2AA1M
1m USB 2.0 A naar A Kabel - M/M

Sluit USB 2.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW