StarTech.com

3 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USBFAB3T

5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Maximale kabellengte 0.9 m [3 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Transparant
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 16 mm [0.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 Ft. Transparent USB Cable A-B M/M

Certificaties