StarTech.com

3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 3m

Productcode: USBEXTAA10

  • Ontworpen en vervaardigd naar USB 2.0-specificaties
  • Gegoten trekontlasting
  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 135 g [4.8 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Beige
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 136 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Certificaties