StarTech.com

4,5m USB 2.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 2.0-apparaat op betrouwbare wijze met nog eens 4.5 meter

Productcode: USB2FAAEXT15

  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Tot maximaal 5 stuks op elkaar aan te sluiten
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Bekijk meer
  • Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten
  • Plug-and-play-functionaliteit
21,99 € EUR exc BTW
26,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit 5 of minder USB2FAAEXT15-apparaten op elkaar aan voor meer verlenging
Systeem- en kabelvereisten 1x vrije USB-poort
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 156 g [5.5 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kabellengte 4.6 m [15 ft]
Lengte product 4.6 m [15 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 165 g [5.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4,5 meter USB 2.0 actieve verlengkabel
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties