StarTech.com

4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USB2HAB15

  • Hoogwaardige USB-connectoren
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Overzicht

De USB2HAB15 USB A-naar-B-kabel is voorzien van een mannelijke USB-connector type A en een mannelijke USB-connector type B, en zorgt voor een verbinding van hoge kwaliteit met USB 2.0-randapparatuur, zoals printers, scanners of externe harde schijven. 

Deze alleen in hoogwaardig materiaal uitgevoerde USB 2.0-kabel is vakkundig ontworpen en vervaardigd voor betrouwbaarheid en topprestaties en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Voor gebruik als reservekabel, ideaal als u onderweg bent met een laptop
  • Duurzame uitvoering met hoogwaardige USB-connectoren
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Geschikt voor gebruik met elk USB 2.0-apparaat

Compatibel met USB 1.1-apparaten

Vervang een versleten of zoekgeraakte USB-kabel door deze hoogwaardige kabel

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 167.8 g [5.9 oz]
Kabellengte 4.6 m [15 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 4572 mm [180 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 168.8 g [6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
10m Actieve USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 9 m

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB2HAB50AC
15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit max. 15 m van elkaar verwijderde USB 2.0 apparaten op elkaar aan, zonder signaalverlies

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB2HAB65AC
20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Breid de afstand tussen uw USD 2.0-apparaten uit met maximaal 20 m

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
91 cm lange A rechtshoekige naar B rechtshoekige USB-kabel - M/M

Voor de aansluiting van USB 2.0 randapparaten op uw computer, voor installatie in nauwe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB1ML
1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB2ML
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB3ML
3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB1MR
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB2MR
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB3MR
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_3
91 cm Beige A naar B USB 2.0 kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
1,8m USB A naar B kabel - M/M - Beige

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_10
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_15
15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
4 ft Retractable USB 2.0 Cable A to B - M/M
7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
91 cm lange, Paneel gemonteerde USB-kabel A naar B - F/M
USBPNLAFBM3
91 cm lange, Paneel gemonteerde USB-kabel A naar B - F/M

Monteer uw USB-apparaat intern en sluit deze aan via een op een paneel gemonteerde USB A-connector

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

Accessoires