StarTech.com

6 ft Beige A to A USB 2.0 Cable - M/M

Productcode: USBFAA_6

3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 78.7 g [2.8 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Beige
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22.5 cm [8.9 in]
Package Length 11.2 cm [4.4 in]
Package Width 10 mm [0.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 79.7 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SIX FOOT FULLY RATED USB CABLE

Certificaties

Accessoires